• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Reel Partition Stand KN

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
631-706
631-707
631-708
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Belt color

104.94 €

6 Arbeitstage Red

102.63 €

6 Arbeitstage Blue

104.94 €

6 Arbeitstage Green

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Height(mm) 870 Product Type Belt Reel Partition Product Name Reel Partition Stand KN
Material Pole/Base: SUS304 / Reel Cover: Aluminum / Belt: Nylon Finish Pole: Polishing / Base: Hairline Size (Pole diameter)(mm) 74
Size (Base diameter)(mm) 360 Note Belt 2 m

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support