• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Reel Partition WP4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

631-704

Teilenummer
631-704
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

104.14 €

3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Height(mm) 168 Frontage(mm) 90 Product Type Belt Reel Partition
Depth(mm) 110 Product Name Reel Partition WP4 Material Aluminum/Resin, Steel (bracket section)
Finish Anodic Oxidation Coating Composite Film Baking Finish Belt color Red Note Belt 4M

Sie befinden sich auf der Seite für Reel Partition WP4, die Teilenummer ist 631-704.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 631-704.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support