• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Reel Partition Stand

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
631-701
631-702
631-703
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Belt color

102.02 €

7 Arbeitstage Red

102.02 €

7 Arbeitstage Blue

104.94 €

7 Arbeitstage Green

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Height(mm) 980 Product Type Belt Reel Partition Product Name Reel Partition Stand
Material SUS304/aluminum/belt: nylon Finish Pole: Polishing / Base: Hairline Size (Pole diameter)(mm) 50.8 Head: 74
Size (Base diameter)(mm) 330 Note Belt 2 m

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support