Rubber Spatula with Handle Red Small

Rubber Spatula with Handle Red Small

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3090210002

Teilenummer
3090210002
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Weight
(g)
Notes 1 Notes 2 Amount Of Content

9.48 €

3 Arbeitstage 80Do not use for unintended applications. Keep it out of the reach of children. The tip is sharp, so use it with caution.Depending on the ground, some may damage or scratched easily so please check before use.1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Putty knife Size 100mm Product Package Size - Width(mm) 195
Product Package Size - Length(mm) 100 Product Package Size - Height(mm) 180 JAN Code 4905533150313
Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Rubber Spatula with Handle Red Small, die Teilenummer ist 3090210002.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3090210002.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support