• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Wooden Handle Skiving Knife

Wooden Handle Skiving Knife

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3090070045

Teilenummer
3090070045
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Weight
(g)
Notes 1 Notes 2 Amount Of Content

9.31 €

3 Arbeitstage 104Do not use for unintended applications. Keep it out of the reach of children. The tip is sharp, so use it with caution.Depending on the ground, some may damage or scratched easily so please check before use.1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Other Material (blade) Stainless Steel Size 45mm
Product Package Size - Width(mm) 45 Product Package Size - Length(mm) 17 Product Package Size - Height(mm) 180
JAN Code 4905533151990 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Wooden Handle Skiving Knife, die Teilenummer ist 3090070045.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3090070045.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support