• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Caulking Spatula NO.4

Caulking Spatula NO.4

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

H-14

Teilenummer
H-14
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Weight
(g)
Notes 1 Notes 2 Amount Of Content

7.31 €

4 Arbeitstage 10Do not use for unintended applications. Keep it out of the reach of children. The tip is sharp, so use it with caution.Depending on the ground, some may damage or scratched easily so please check before use.1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Caulking Spatula Material (blade) Stainless Steel Size No.4 60mm
Product Package Size - Width(mm) 40 Product Package Size - Length(mm) 12 Product Package Size - Height(mm) 240
JAN Code 4905533152614 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Caulking Spatula NO.4, die Teilenummer ist H-14.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer H-14.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support