• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Caulk Removing Spatula for Finishing Work

Caulk Removing Spatula for Finishing Work

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3090200002

Teilenummer
3090200002
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Weight
(g)
Notes 1 Notes 2 Amount Of Content

5.44 €

5 Arbeitstage 25Do not use for unintended applications. Keep it out of the reach of children. The tip is sharp, so use it with caution.Depending on the ground, some may damage or scratched easily so please check before use.1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Caulking Spatula Material (blade) Resin Product Package Size - Width(mm) 65
Product Package Size - Length(mm) 7 Product Package Size - Height(mm) 215 JAN Code 4905533152874
Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Caulk Removing Spatula for Finishing Work, die Teilenummer ist 3090200002.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3090200002.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support