• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

PP Spatula White

PP Spatula White

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 3090310040
  • 3090310060
  • 3090310090

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3090310040
3090310060
3090310090
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Size Product Package Size - Width
(mm)
Product Package Size - Length
(mm)
Product Package Size - Height
(mm)
JAN Code Weight
(g)
Notes 1 Notes 2 Amount Of Content

6.62 €

3 Arbeitstage 40mm405210490553315318511Do not use for unintended applications. Keep it out of the reach of children. The tip is sharp, so use it with caution.Depending on the ground, some may damage or scratched easily so please check before use.1 pc.

5.69 €

5 Arbeitstage 60mm603220490553315319217Do not use for unintended applications. Keep it out of the reach of children. The tip is sharp, so use it with caution.Depending on the ground, some may damage or scratched easily so please check before use.1 pc.

6.69 €

3 Arbeitstage 90mm903220490553315320817Do not use for unintended applications. Keep it out of the reach of children. The tip is sharp, so use it with caution.Depending on the ground, some may damage or scratched easily so please check before use.1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Putty knife Material (blade) Resin Material (Blade) Detail Polypropylene
Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support