Replacement Sponge for Caulking Spatula, Hard Type, 3 Pieces【3 Stk. pro Packung】

Replacement Sponge for Caulking Spatula, Hard Type, 3 Pieces

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3090320003

Teilenummer
3090320003
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Weight
(g)
Notes 1 Notes 2 Amount Of Content

5.88 €

3 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 25Do not use for unintended applications. Keep it out of the reach of children. The tip is sharp, so use it with caution.Depending on the ground, some may damage or scratched easily so please check before use.1 Pack (3 pcs.)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Other Product Package Size - Width(mm) 54 Product Package Size - Length(mm) 15
Product Package Size - Height(mm) 235 JAN Code 4905533153284 Amount Of Content 1 Pack (3 pcs.)

Sie befinden sich auf der Seite für Replacement Sponge for Caulking Spatula, Hard Type, 3 Pieces, die Teilenummer ist 3090320003.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3090320003.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support