• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Replacement Sponge for Caulking Spatula, Soft Type, 3 Pieces【3 Stk. pro Packung】

Replacement Sponge for Caulking Spatula, Soft Type, 3 Pieces

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3090330003

Teilenummer
3090330003
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Weight
(g)
Notes 1 Notes 2 Amount Of Content

6.31 €

3 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 20Do not use for unintended applications. Keep it out of the reach of children. The tip is sharp, so use it with caution.Depending on the ground, some may damage or scratched easily so please check before use.1 Pack (3 pcs.)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Other Product Package Size - Width(mm) 54 Product Package Size - Length(mm) 15
Product Package Size - Height(mm) 235 JAN Code 4905533153291 Amount Of Content 1 Pack (3 pcs.)

Sie befinden sich auf der Seite für Replacement Sponge for Caulking Spatula, Soft Type, 3 Pieces, die Teilenummer ist 3090330003.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3090330003.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support