• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Rubber Spatula with Handle Red Big

Rubber Spatula with Handle Red Big

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3090210004

Teilenummer
3090210004
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Weight
(g)
Notes 1 Notes 2 Amount Of Content

11.22 €

3 Arbeitstage 115Do not use for unintended applications. Keep it out of the reach of children. The tip is sharp, so use it with caution.Depending on the ground, some may damage or scratched easily so please check before use.1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Putty knife Size 125mm Product Package Size - Width(mm) 205
Product Package Size - Length(mm) 125 Product Package Size - Height(mm) 180 JAN Code 4905533195277
Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Rubber Spatula with Handle Red Big, die Teilenummer ist 3090210004.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3090210004.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support