• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Caulk Leveling Spatula for Finishing

Caulk Leveling Spatula for Finishing

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 3090000020
  • 3090000025
  • 3090000030

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3090000020
3090000025
3090000030
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Size JAN Code Weight
(g)
Notes 1 Notes 2 Amount Of Content

5.80 €

4 Arbeitstage 20mm490553319534511Do not use for unintended applications. Keep it out of the reach of children. The tip is sharp, so use it with caution.Depending on the ground, some may damage or scratched easily so please check before use.1 pc.

5.81 €

5 Arbeitstage 25mm490553319536913Do not use for unintended applications. Keep it out of the reach of children. The tip is sharp, so use it with caution.Depending on the ground, some may damage or scratched easily so please check before use.1 pc.

6.92 €

3 Arbeitstage 30mm490553319535215Do not use for unintended applications. Keep it out of the reach of children. The tip is sharp, so use it with caution.Depending on the ground, some may damage or scratched easily so please check before use.1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Caulking Spatula Product Package Size - Width(mm) 65 Product Package Size - Length(mm) 15
Product Package Size - Height(mm) 200 Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support