• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Spatula for Vehicles and Sheet Metal, Blue, Normal

Spatula for Vehicles and Sheet Metal, Blue, Normal

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 3090260040
  • 3090260066
  • 3090260090
  • 3090260105

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3090260040
3090260066
3090260090
3090260105
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Size Product Package Size - Width
(mm)
Product Package Size - Height
(mm)
JAN Code Weight
(g)
Notes 1 Notes 2 Amount Of Content

4.66 €

5 Arbeitstage 40mm40220490553319558121Do not use for unintended applications. Keep it out of the reach of children. The tip is sharp, so use it with caution.Depending on the ground, some may damage or scratched easily so please check before use.1 pc.

5.37 €

5 Arbeitstage 66mm66225490553319559826Do not use for unintended applications. Keep it out of the reach of children. The tip is sharp, so use it with caution.Depending on the ground, some may damage or scratched easily so please check before use.1 pc.

5.60 €

5 Arbeitstage 90mm90220490553319560426Do not use for unintended applications. Keep it out of the reach of children. The tip is sharp, so use it with caution.Depending on the ground, some may damage or scratched easily so please check before use.1 pc.

5.76 €

5 Arbeitstage 105mm105220490553319561128Do not use for unintended applications. Keep it out of the reach of children. The tip is sharp, so use it with caution.Depending on the ground, some may damage or scratched easily so please check before use.1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Putty knife Material (blade) Resin Product Package Size - Length(mm) 6
Material (Blade) Detail Polyamide Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support