Teilenummer
|
---|
11700350 |
11700450 |
11700600 |
11700650 |
51700600 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (mm) | Effective Length (mm) | Overall Length (mm) | Shank diameter (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.5 | 30 | 60 | 3.1 | 486-3925 | 8.2 | ||
5.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.5 | 39 | 75 | 3.65 | 486-3950 | 9.2 | ||
4.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 54 | 100 | 5.3 | 486-3984 | 18.3 | ||
5.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.5 | 54 | 100 | 5.3 | 486-4000 | 19 | ||
11.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 300 | 400 | 5.3 | 766-4036 | - |
Loading...
Work material | Concrete, bricks, admixtures, natural stones, etc. | Compatible Model | Electric drill and impact drill | Shank shape | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Material | Blade: Carbide tip |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter(mm)
Effective Length(mm)
Overall Length(mm)
Shank diameter(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften