Teilenummer
|
---|
18800600 |
18800800 |
18801000 |
18801400 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (mm) | Effective Length (mm) | Overall Length (mm) | Shank diameter (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 54 | 100 | 5.3 | 486-4654 | 18.1 | ||
7.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 80 | 120 | 7.3 | 486-4697 | 36.8 | ||
10.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 80 | 120 | 9.3 | 486-4719 | 55.4 | ||
18.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 90 | 150 | 12.2 | 486-4778 | 103.9 |
Loading...
Work material | Concrete, bricks, admixtures, natural stones, etc. | Compatible Model | Electric drill and impact drill | Shank shape | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Material | Blade: Carbide tip |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter(mm)
Effective Length(mm)
Overall Length(mm)
Shank diameter(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften