• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Aluminium-Werkzeugkasten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2003000002065

Teilenummer
2003000002065
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Specifications

148.45 €

4 Arbeitstage Main body internal dimensions: W540 X D240 X H75 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Tool Box Toolbox Type Aluminum Case/Trunk Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 580×250×250
Case color Silver Mass(g) 3500 Effective inside dimensions: frontage x depth x height(mm) 540×240×75
Trusco Code 481-7583

Sie befinden sich auf der Seite für Aluminium-Werkzeugkasten, die Teilenummer ist 2003000002065.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2003000002065.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support