Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Festes Niederflurgestell (3 t)【2 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2007000010655

Teilenummer
2007000010655
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)

115.85 €

2 Stk. pro Packung

8 Arbeitstage 8000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Allgemeines Werkzeug Overall Length(mm) 250~400 Height(mm) 1st level/250, 2nd level/320, Highest level/340 (With rubber pad attached)
Main Body Size(mm) W320 X D320 X H250 (Lowest position) Load Resistance(kg) 3000 (1 leg) Trusco Code 491-5755
Number of Sets Enclosed 2 Leg

Sie befinden sich auf der Seite für Festes Niederflurgestell (3 t), die Teilenummer ist 2007000010655.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2007000010655.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support