Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

BOTEK Einlippenbohrsystem (Typ mit Hartmetall)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B110-030150
B110-035150
B110-040220
B110-045220
B110-050260
B110-055260
B110-060310
B110-065310
B110-070350
B110-075350
B110-080390
B110-085390
B110-090390
B110-095390
B110-100400
B110-105400
B110-110400
B110-115400
B110-120400
B110-125400
B110-130400
B110-135400
B110-140400
B110-145400
B110-150400
B110-155400
B110-160400
B110-165400
B110-170400
B110-175400
B110-180500
B110-185450
B110-190500
B110-195450
B110-200500
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Screwdriver: diameter x length
(mm)
JAN Code Trusco Code Specifications

171.11 €

7 Arbeitstage 36015016×484526587238828480-7979Type with Cemented Carbide

169.47 €

6 Arbeitstage 3.56015016×484526587238835480-7987Type with Cemented Carbide

175.18 €

9 Arbeitstage 412022016×484526587238859480-7995Type with Cemented Carbide

167.03 €

7 Arbeitstage 4.512022016×484526587238873480-8002Type with Cemented Carbide

167.03 €

7 Arbeitstage 516026016×484526587238897480-8011Type with Cemented Carbide

167.03 €

7 Arbeitstage 5.516026016×484526587238910480-8029Type with Cemented Carbide

177.68 €

6 Arbeitstage 621031020×504526587238934480-8037Type with Cemented Carbide

181.83 €

7 Arbeitstage 6.521031020×504526587238958480-8045Type with Cemented Carbide

181.83 €

7 Arbeitstage 725035020×504526587238972480-8053Type with Cemented Carbide

188.42 €

7 Arbeitstage 7.525035020×504526587239009480-8061Type with Cemented Carbide

188.52 €

9 Arbeitstage 826039020×504526587239030480-8070Type with Cemented Carbide

205.52 €

7 Arbeitstage 8.526039020×504526587239054480-8088Type with Cemented Carbide

205.56 €

7 Arbeitstage 926039020×504526587239078480-8096Type with Cemented Carbide

217.73 €

7 Arbeitstage 9.526039020×504526587239092480-8100Type with Cemented Carbide

217.83 €

6 Arbeitstage 1027040020×504526587239115480-8118Type with Cemented Carbide

220.36 €

7 Arbeitstage 10.527040020×504526587239139480-8126Type with Cemented Carbide

220.32 €

7 Arbeitstage 1127040020×504526587239153480-8134Type with Cemented Carbide

229.39 €

7 Arbeitstage 11.527040020×504526587239177480-8142Type with Cemented Carbide

229.39 €

7 Arbeitstage 1227040020×504526587239191480-8151Type with Cemented Carbide

241.66 €

7 Arbeitstage 12.527040020×504526587239214480-8169Type with Cemented Carbide

241.71 €

7 Arbeitstage 1327040020×504526587239238480-8177Type with Cemented Carbide

253.11 €

7 Arbeitstage 13.527040020×504526587239245480-8185Type with Cemented Carbide

253.71 €

7 Arbeitstage 1426040025×564526587239269480-8193Type with Cemented Carbide

265.16 €

7 Arbeitstage 14.526040025×564526587239276480-8207Type with Cemented Carbide

265.16 €

7 Arbeitstage 1526040025×564526587239290480-8215Type with Cemented Carbide

274.90 €

7 Arbeitstage 15.526040025×564526587239306480-8223Type with Cemented Carbide

275.10 €

6 Arbeitstage 1626040025×564526587239320480-8231Type with Cemented Carbide

290.61 €

7 Arbeitstage 16.526040025×564526587239337480-8240Type with Cemented Carbide

290.61 €

7 Arbeitstage 1726040025×564526587239351480-8258Type with Cemented Carbide

296.29 €

7 Arbeitstage 17.526040025×564526587239368480-8266Type with Cemented Carbide

304.99 €

7 Arbeitstage 1834050025×564526587239382480-8274Type with Cemented Carbide

315.44 €

7 Arbeitstage 18.529045025×564526587239399480-8282Type with Cemented Carbide

315.64 €

7 Arbeitstage 1934050025×564526587239412480-8291Type with Cemented Carbide

330.05 €

7 Arbeitstage 19.529045025×564526587239429480-8304Type with Cemented Carbide

330.64 €

7 Arbeitstage 2034050025×564526587239443480-8312Type with Cemented Carbide

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium Tool Material Type Carbid Coating Y/N N/A
With/without Oil Hole Verfügbar

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support