• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 16:00 (CEST) 27/10/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Aluminium mit G-Gripzange

Aluminium mit G-Gripzange

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Aluminium mit G-Gripzange
  • 144-28・144-32・144-40

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
144-12
144-14
144-20
144-24
144-28
144-32
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Overall Length
(mm)
Maximum Opening
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

58.56 €

4 Arbeitstage 30090 (Square material)8430890077691486-4395670

80.81 €

4 Arbeitstage 360180 (Square material)8430890078698486-4409870

127.01 €

4 Arbeitstage 500270 (Square material)8430890080691486-4417950

115.34 €

4 Arbeitstage 58080 (Square material)8430890141699486-44252330

130.88 €

5 Arbeitstage 685100 (Square material)8430890081698486-44332450

139.80 €

4 Arbeitstage 785125 (Square material)8430890082695486-44412560

Loading...

  1. 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support