Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
727-08
Overall Length(mm) | 180 | Maximum Opening(mm) | 40 (Square material) | JAN Code | 8430890161697 |
---|---|---|---|---|---|
Trusco Code | 486-5553 | Mass(g) | 375 |
Sie befinden sich auf der Seite für Multi-Gripzange mit ergonomischem Griff, die Teilenummer ist 727-08.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 727-08.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften