Teilenummer
|
---|
MMEM58A-80 |
MMEM58A-150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | Number of blades (sheet) | JAN Code | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.17 € | 5 | 9 Arbeitstage | 80 | 48 | 4582260080290 | 474-0297 | ||
7.17 € | 5 | 6 Arbeitstage | 150 | 56 | 4582260080320 | 474-0220 |
Loading...
Type | Vielblattscheibe | work material | General steel / Edelstahl / Legierter Stahl / Gusseisen / Kupferwerkstoff / Aluminium / Kunststoff | Outer diameter Dimensions(mm) | 58 |
---|---|---|---|---|---|
Inner Diameter Dimension(mm) | 9.6 | abrasive grain | Schleifkörper A | Blade length(mm) | 15 |
Max. Rotational Speed(rpm) | 20000 | Maximum operating rotation speed | 60.7m/s(3642m/min) | Number Contained In A Packet | 5 |
Mass(g) | 17 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Number of blades(sheet)
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften