Teilenummer
|
---|
MMEN100-40 |
MMEN100-60 |
MMEN100-80 |
MMEN100-100 |
MMEN100-120 |
MMEN100-150 |
MMEN100-180 |
MMEN100-240 |
MMEN100-320 |
MMEN100-400 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.96 € | 5 | 6 Arbeitstage | 40 | 4582260080429 | 474-0416 | 85 | ||
10.88 € | 5 | 6 Arbeitstage | 60 | 4582260080436 | 474-0432 | 74 | ||
10.83 € | 5 | 6 Arbeitstage | 80 | 4582260080443 | 474-0441 | 68 | ||
10.82 € | 5 | 6 Arbeitstage | 100 | 4582260080450 | 474-0351 | 66 | ||
10.80 € | 5 | 6 Arbeitstage | 120 | 4582260080467 | 474-0360 | 64 | ||
10.80 € | 5 | 6 Arbeitstage | 150 | 4582260080474 | 474-0378 | 64 | ||
10.80 € | 5 | 6 Arbeitstage | 180 | 4582260080481 | 474-0386 | 64 | ||
10.80 € | 5 | 6 Arbeitstage | 240 | 4582260080498 | 474-0394 | 64 | ||
10.80 € | 5 | 6 Arbeitstage | 320 | 4582260080504 | 474-0408 | 64 | ||
10.80 € | 5 | 6 Arbeitstage | 400 | 4582260080511 | 474-0424 | 64 |
Loading...
Type | Vielblattscheibe | work material | General steel / Edelstahl / Legierter Stahl / Gusseisen / Kupferwerkstoff / Aluminium / Kunststoff | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Inner Diameter Dimension(mm) | 16 | abrasive grain | Schleifkörper A | Blade length(mm) | 20 |
Max. Rotational Speed(rpm) | 13000 | Maximum operating rotation speed | 72m/s(4300m/min) | Number of blades(sheet) | 78 |
Number Contained In A Packet | 5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften