Hersteller-Teilenummer: 270017
Marke: RUKO
Preis: 26.25 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
270017
Screw Types | Meter | Screw size (Nominal) | M6 | Pitch (P), Number of Threading(mm) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | HSS-Stahl | work material | Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) | Tap Type | Handgewindebohrer |
Hole type | Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch | Coating Y/N | N/A | Coating Type | Ohne Beschichtung |
Overall Length (L)(mm) | 60 | Accuracy | 6H | Drill Length(mm) | 8 |
Tap Length(mm) | 12 | Shank diameter(mm) | 6.35 (Hexagonal Shaft) | JAN Code | 4007140108319 |
Trusco Code | 486-5120 | Mass(g) | 8 |
Sie befinden sich auf der Seite für Sechskantwelle Gewindekernloch, die Teilenummer ist 270017.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 270017.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften