KATZENAUGE (CEF)

[Features]
· Attach to the tool post and machine by rotating the workpiece.
· A diamond tip is mounted to the tip of the tool, enabling the finishing of high-hardness materials.
· The tip is a throwaway type and the consumables can be easily replaced.
[Applications]
· For finish machining of hardened materials.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CEF4D1L-S16
CEF4D1L-S20
CEF4D1L-S25
CEF4D1R-S16
CEF4D1R-S20
CEF4D1R-S25
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Shank size
(mm)
Selfishly Trusco Code Mass
(g)

1,313.86 €

15 Arbeitstage 16Left486-0403900

1,314.08 €

15 Arbeitstage 20Left486-0411950

1,232.55 €

15 Arbeitstage 25Left486-04201000

1,313.86 €

15 Arbeitstage 16Right486-0438900

1,314.08 €

15 Arbeitstage 20Right486-0446950

1,232.55 €

15 Arbeitstage 25Right486-04541000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Workpiece Hardness HRC40~60

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support