• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

KATZENAUGE CEH)

[Features]
· Attach to the tool post and machine by rotating the workpiece.
· A diamond tip is mounted to the tip of the tool, enabling the finishing of high-hardness materials.
· The tip is a throwaway type and the consumables can be easily replaced.
[Applications]
· For finish machining of hardened materials.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CEH-2D1-R25
CEH-4D1-R25
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Minimum Machining Diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

1,674.63 €

15 Arbeitstage 13486-0462600

1,675.12 €

15 Arbeitstage 20486-0471700

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shank size(mm) φ25 Workpiece Hardness HRC40~60

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support