KATZENAUGE (CEO)

[Features]
· Attach to the tool post and machine by rotating the workpiece.
· A diamond tip is mounted to the tip of the tool, enabling the finishing of high-hardness materials.
· The tip is a throwaway type and the consumables can be easily replaced.
[Applications]
· For finish machining of hardened materials.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CEO4D1L-S16
CEO4D1L-S20
CEO4D1L-S25
CEO4D1R-S16
CEO4D1R-S20
CEO4D1R-S25
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Shank size
(mm)
Selfishly Trusco Code Mass
(g)

1,313.86 €

15 Arbeitstage 16Left486-0489900

1,314.08 €

15 Arbeitstage 20Left486-0497950

1,232.55 €

15 Arbeitstage 25Left486-05011000

1,313.86 €

15 Arbeitstage 16Right486-0519900

1,314.08 €

15 Arbeitstage 20Right486-0527950

1,232.55 €

15 Arbeitstage 25Right486-05351000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Workpiece Hardness HRC40~60

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support