Einzelne Rolle/Superolle (SR36M-Typ)

[Features]
· Attach the tool to the tool post of the lathe, press the roller part of the tool tip against the workpiece, and machine by rotating the workpiece.
· This is a versatile tool that eliminates the need to stock tools for each workpiece size.
· Round curved surfaces can also be machined by leading the tool along the shape of the workpiece.
· A spring is built into the tool body part, allowing the finish surface roughness to be adjusted by the spring pressure.
[Applications]
· For finish machining shaft peripheral surface and ends for low-volume multi-model production.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SR36ML-S20
SR36ML-S25
SR36MR-S20
SR36MR-S25
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Shank size
(mm)
Selfishly Trusco Code Mass
(g)
Specifications

1,701.54 €

15 Arbeitstage 20Left486-07301700Roller Tip R2.5

1,701.97 €

15 Arbeitstage 25Left486-07481800Roller Tip R2.5

1,701.54 €

40 Arbeitstage 20Right486-07561700Roller Tip R2.5

1,701.97 €

15 Arbeitstage 25Right486-07641800Roller Tip R2.5

Loading...

  1. 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support