• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Einzelne Rolle/Superolle (SR36M) mit 45°-Winkel

[Features]
· Attach the tool to the tool post of the lathe, press the roller part of the tool tip against the workpiece, and machine by rotating the workpiece.
· This is a versatile tool that eliminates the need to stock tools for each workpiece size.
· The workpiece peripheral surface and end face machining can be done with a single tool.
· A spring is built into the tool body part, allowing the finish surface roughness to be adjusted by the spring pressure.
[Applications]
· For finish machining shaft peripheral surface and ends for low-volume multi-model production.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SR36M45L-S20
SR36M45L-S25
SR36M45R-S20
SR36M45R-S25
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Shank size
(mm)
Selfishly Trusco Code Mass
(g)
Specifications

2,100.84 €

15 Arbeitstage 20Left486-06912400Roller Tip R2.5

2,101.33 €

15 Arbeitstage 25Left486-07052500Roller Tip R2.5

2,100.84 €

15 Arbeitstage 20Right486-07132400Roller Tip R2.5

2,101.33 €

15 Arbeitstage 25Right486-07212500Roller Tip R2.5

Loading...

  1. 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support