• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Abgratwerkzeughalter Barriquan®

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BC10-20

Teilenummer
BC10-20
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)

329.28 €

Versand am selben Tag

Auf Lager

280

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Main Body Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Machining Centers Chucking diameter(mm) 6
shank diameter(mm) 20 Shank length(mm) 40 Floating Amount(mm) 10
Overall Length(mm) 120 Trusco Code 481-1151

Sie befinden sich auf der Seite für Abgratwerkzeughalter Barriquan®, die Teilenummer ist BC10-20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BC10-20.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support