Underground Irrigation Faucet Nipple Set

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

G075

Teilenummer
G075
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
((g)/set)
Material Specifications

9.87 €

5 Arbeitstage 57 g/setABS ResinCompatible Faucet Size: Coupling with Nominal Diameter of 13 and G1/2 parallel screw for pipes

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Related Components Height (mm) 95 Compatible Hose Inner Diameter(mm) 12–15
Compatible Hose Outer Diameter(mm) 21 JAN Code 4975373004824 Trusco Code 375-4014

Sie befinden sich auf der Seite für Underground Irrigation Faucet Nipple Set, die Teilenummer ist G075.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer G075.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support