• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kantentaster

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EF0606

Teilenummer
EF0606
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)

115.55 €

4 Arbeitstage 100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Measuring equipment Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Machining Centers Maximum Allowable Rotational Speed(min-1) 500
Shank diameter(mm) 6 Overall Length(mm) 50 Probe dimensions(mm) 6
Repeat accuracy(mm) Within 0.003 JAN Code 4526587375974 Trusco Code 483-6006

Sie befinden sich auf der Seite für Kantentaster, die Teilenummer ist EF0606.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EF0606.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support