Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Runde Matrize für Einheitsschrauben (Fein)

Runde Matrize für Einheitsschrauben (Fein)

[Features]
· Dimensional adjustments can be made with the adjustment screw provided.
· This can also be used to modify screw threads.
[Applications]
· Work materials: Iron, light metal.
· For male threading.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T25D-1/2UNF20
T25D-1/4UNF28
T25D-3/8UNF24
T25D-5/16UNF24
T25D-7/16UNF20
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nominal JAN Code Trusco Code Number of Teeth Mass
(g)
Material Machining Thread

25.00 €

6 Arbeitstage UNF1/24989999316582480-60692025Low Alloy Steel (SKS2)Unified Screw Threads (Fine)

25.00 €

6 Arbeitstage UNF1/44989999316544480-60852825Low Alloy Steel (SKS2)Unified Screw Threads (Fine)

25.00 €

6 Arbeitstage UNF3/84989999316568480-61072425Low Alloy Steel (SKS2)Unified Screw Threads (Fine)

25.00 €

5 Arbeitstage UNF5/164989999316551480-61232425Low Alloy Steel (SKS2)Unified Screw Threads (Fine)

25.00 €

6 Arbeitstage UNF7/164989999316575480-61402025Low Alloy Steel (SKS2)Unified Screw Threads (Fine)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Vereinheitlicht Tool Material Type Alloy Steel work material Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC)
Tap Type Matrize Outer Diameter(mm) 25 Thickness(mm) 9

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support