Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 24/1/2021 bis 0:00 (CET) 25/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Magnetic Holder (Neodymium Magnet), Tall Type

Magnetic Holder (Neodymium Magnet), Tall Type

[Features]
· With neodymium magnet specifications, it is compact and exhibits powerful performance.
· Excellent universality and can be used in various applications.
[Applications]
· For embedding into jig tools, or various adsorption purposes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TNMGH-6
TNMGH-8
TNMGH-10
TNMGH-13
TNMGH-16
TNMGH-20
TNMGH-25
TNMGH-30
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSAdsorption Power
(N)
Outer Diameter
(mm)
Height
(mm)
Magnet diameter
(mm)
Magnet height
(mm)
Mounting Screw JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Surface Treatment Cap Material Magnet Material

10.51 €

6 Arbeitstage 104.8684.02.0M3×0.5 Depth 5.54989999292671471-99482Nickel Plating (Case)SteelNeodymium Magnet

9.42 €

5 Arbeitstage 107.6885.02.0M3×0.5 Depth 5.54989999292688471-99563Nickel Plating (Case)SteelNeodymium Magnet

8.56 €

5 Arbeitstage -3010107.03.5M5×0.8 Depth 6.04989999292695471-99646Nickel Plating (Case)SteelNeodymium Magnet

16.35 €

5 Arbeitstage 1067131010.03.0M5×0.8 Depth 6.54989999292701471-997210Nickel Plating (Case)SteelNeodymium Magnet

10.75 €

5 Arbeitstage -91161012.52.0M6×1.0 Depth 7.54989999292718471-998116Nickel Plating (Case)SteelNeodymium Magnet

14.30 €

5 Arbeitstage -139201315.05.0M8×1.25 Depth 6.54989999292725471-999932Nickel Plating (Case)SteelNeodymium Magnet

17.93 €

6 Arbeitstage -160251521.55.0M8×1.25 Depth 9.54989999292732472-001657Nickel Plating (Case)SteelNeodymium Magnet

21.61 €

5 Arbeitstage -250301725.05.0M8×1.25 Depth 11.54989999292749472-002492Nickel Plating (Case)SteelNeodymium Magnet

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Magnet types Neodym-Magnet Product Type Magnethalter Shape Runde Form
Handle Y/N N/A Screw hole Y/N Verfügbar Maximum Operating Temperature(°C) 80
Details Type Tall Type

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support