• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Elektroschraubereinsatz (langlebige Ausführung, Akkuschrauber, 18-V-kompatibel), Satz mit 10 Einheiten

Elektroschraubereinsatz (langlebige Ausführung, Akkuschrauber, 18-V-kompatibel), Satz mit 10 Einheiten

[Features]
· Supports 18 V chargeable impact drivers.
· Long service life type.
· The stress distribution shape increases the durability (life) by 5 times compared with the electric screwdriver socket (existing type).
· A value pack with 10 pieces.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TEF-8H-10
TEF-10H-10
TEF-13H-10
TEF-17H-10
TEF-19H-10
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Opposite side dimensions
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

84.11 €

5 Arbeitstage 84989999344356488-6763650/box

86.73 €

5 Arbeitstage 104989999344363488-6615640/box

87.96 €

5 Arbeitstage 134989999344370488-6640730/box

89.39 €

5 Arbeitstage 174989999344387488-66741050/box

93.40 €

5 Arbeitstage 194989999344394488-67041,230/box

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Socket Bit (for Electric Screwdriver) Insertion Angle(mm) 6.35 Overall Length(mm) 111

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support