Hersteller-Teilenummer: TMSN-08
Marke: TRUSCO NAKAYAMA
Preis: 4.42 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Overall Length: 103 mm
Width across flat dimension: 8 mm
JAN Code: 4989999328899
Trusco Code: 488-8251
Mass: 26g
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TMSN-08
Teilenummer
|
---|
TMSN-08 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Width across flat dimension (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 103 | 8 | 4989999328899 | 488-8251 | 26g |
Loading...
Type | Kombination | Ratchet mechanism | Verfügbar | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Einzelstück | Material | Cr-V (Chromium Vanadium Steel) | Surface Treatment | Nickel Chrome Plating |
Sie befinden sich auf der Seite für Ringmaulschlüssel (Flach) , die Teilenummer ist TMSN-08.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TMSN-08.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Overall Length(mm)
Width across flat dimension(mm)
JAN Code
Trusco Code
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TMSN-055 |
TMSN-07 |
TMSN-09 |
TMSN-12 |
TMSN-13 |
TMSN-14 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Overall Length (mm) | Width across flat dimension (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.33 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 93 | 5.5 | 4989999328868 | 488-8227 | 16g | |
4.73 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 98 | 7 | 4989999328882 | 488-8243 | 19g | ||
5.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 116 | 9 | 4989999328905 | 488-8260 | 31g | |
5.80 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 143 | 12 | 4989999328936 | 488-8308 | 54g | |
6.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 147 | 13 | 4989999328943 | 488-8316 | 56g | |
7.27 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 168 | 14 | 4989999328950 | 488-8324 | 89g |