Satz Innensechskantschlüssel (Taschen-Ausführung)【16 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TRR-16S

Teilenummer
TRR-16S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

150.96 €

16 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type L-förmiger Sechskantschlüssel Tip Type Standardausführung Single Product/Set Classification Produktsatz
Set Content(mm) 1.5、2、2.5、3、4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、12、14、17、19 Set Content(piece) 16 Mass(g/Set) 3000
JAN Code 4989999332513 Trusco Code 488-9738 Accessory Pouch
Material Chrome Vanadium Steel (Cr-V), Surface Processing: Black Oxide Finish Hardness HRC52-56 Note The product in the image is an example of a set. The 16 pc. set will be delivered.

Sie befinden sich auf der Seite für Satz Innensechskantschlüssel (Taschen-Ausführung), die Teilenummer ist TRR-16S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TRR-16S.

Technischer Support