Miniatur-Cutter (mit Automatikzufuhr)

Miniatur-Cutter (mit Automatikzufuhr)

[Features]
· The built-in spring achieves automatic feed function, improving working efficiency.
· Has amazing cutting speed and cuts even tubes that are not perfectly circular by automatically matching their shape.
[Applications]
· For cutting copper, steel, aluminum, brass and rigid PVC pipes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TTC-322C
TTC-322T
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Standard replacement blade JAN Code Trusco Code Mass
(g)

21.17 €

5 Arbeitstage GFC-15NC4989999322767489-0582170

26.04 €

5 Arbeitstage GFC-15NT4989999322774489-0591170

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Tube Cutter Cutting Performance mm 3~22 Cutting Capacity inch 1/8~7/8
Maximum Thickness(mm) 3 Overall Length(mm) 77

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support