• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Rohrschneider (mit Automatikzufuhr)

Rohrschneider (mit Automatikzufuhr)

[Features]
· The built-in spring achieves automatic feed function, improving working efficiency.
· Has amazing cutting speed and cuts even tubes that are not perfectly circular by automatically matching their shape.
[Applications]
· For pipe cutting of stainless steel, copper, aluminum, brass and hard PVC tubes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TTC-632T

Teilenummer
TTC-632T
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)

71.51 €

5 Arbeitstage 409

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Tube Cutter Cutting Performance mm 6~32 Cutting Capacity inch 1/4~1 1/4
Maximum Thickness(mm) 3 Overall Length(mm) 180 Standard replacement blade GFC-325NT
JAN Code 4989999322880 Trusco Code 489-0647

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrschneider (mit Automatikzufuhr), die Teilenummer ist TTC-632T.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TTC-632T.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support