• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schnelle Rohrzange (für verzinkte Rohre)

Schnelle Rohrzange (für verzinkte Rohre)

[Features]
· Jaw has a special structure with ratchet-like function that realizes continuous work.
· Can be operated with one hand.
· Aluminum alloy is used for the main body, lightweight with excellent durability.
· About 30% lighter than conventional steel cast products.
[Applications]
· For tightening and dismantling work of gas/water pipes (white pipe), etc.
· For removal work of rusted bolts and nuts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TPWR-250AL
TPWR-300AL
TPWR-350AL
TPWR-450AL
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Grippable Tube (Nominal Size)
(mm)
Grippable Tube (O.D.)
(mm)
Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

56.36 €

6 Arbeitstage 10~25A18 to 332504989999323863488-9011360

64.35 €

5 Arbeitstage 15~32A22~423004989999323870488-9037600

77.63 €

5 Arbeitstage 15~40A22~483504989999323887488-9053980

86.14 €

5 Arbeitstage 25~50A34~604504989999323894488-90701920

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Pipe wrench (Aluminum)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support