• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Polster für langen Werkzeugkasten mit Schutz (mit Rollen)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TAK-1133-K
TAK-1346-K
TAK-975-K
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Details Type Egg Crate Lid Urethane Size - Spacing
(mm)
Egg Crate Lid Urethane Size - Depth
(mm)
Main Body Side Wave Form Urethane Size Frontage
(mm)
Main Body Side Wave Form Urethane Size Depth
(mm)
Main Body Side Split Urethane Size Frontage
(mm)
Main Body Side Split Urethane Size Depth
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass Material Set Content

93.69 €

7 Arbeitstage For TAK11331067368106736810673684989999323849488-7476810gUrethaneEgg Crate Lid: 1 pc, Egg Crate Body Urethane: 1 pc, Cut Body Urethane: 2 pcs

97.75 €

6 Arbeitstage For TAK-13461287340128734012873404989999323856488-7506840gUrethaneEgg Crate Lid: 1 pc, Egg Crate Body Urethane: 1 pc, Cut Body Urethane: 2 pcs

93.34 €

4 Arbeitstage For TAK-9759123709123709123704989999323832488-7557680gUrethaneEgg Crate Lid: 1 pc, Egg Crate Body Urethane: 1 pc, Cut Body Urethane: 2 pcs

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Egg Crate Lid Urethane Size - Height(mm) 40 Main Body Side Wave Form Urethane Size Height​(mm) 40 Main Body Side Split Urethane Size Height​(mm) 40

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support