Electrician's Bucket (Water Proofed Fabric Type) without Attachment

Electrician's Bucket (Water Proofed Fabric Type) without Attachment

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Black
  • OD

[Features]
· An electric bucket made with high-quality sewing in Japan.
· Waterproofed cloth is used.
· Has plywood inserted in the base.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TADB-200N
TADB-200N-OD
TADB-240N
TADB-240N-OD
TADB-270N
TADB-270N-OD
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Diameter
(mm)
Height
(mm)
Collar JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Material Handle Notes

28.88 €

5 Arbeitstage 200230Black4989999343908488-0277300No. 10 Waterproof canvasPP TapeIt is a sewn product and cannot be used because it accumulates ice.

28.88 €

5 Arbeitstage 200230OD4989999343878488-0285300No. 10 Waterproof canvasPP TapeIt is a sewn product and cannot be used because it accumulates ice.

33.42 €

5 Arbeitstage 240240Black4989999343915488-0307370No. 10 Waterproof canvasPP TapeIt is a sewn product and cannot be used because it accumulates ice.

33.42 €

5 Arbeitstage 240240OD4989999343885488-0315370No. 10 Waterproof canvasPP TapeIt is a sewn product and cannot be used because it accumulates ice.

38.21 €

5 Arbeitstage 270300Black4989999343922488-0331430No. 10 Waterproof canvasPP TapeIt is a sewn product and cannot be used because it accumulates ice.

41.71 €

5 Arbeitstage 270300OD4989999343892488-0340430No. 10 Waterproof canvasPP TapeIt is a sewn product and cannot be used because it accumulates ice.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Bag Product uses Case

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support