Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TRP-105
Product Type | Flach | work material | Nichtmetall | Abrasive material | C |
---|---|---|---|---|---|
Particle Size(#) | 60 | Hardness | T | Outer Diameter(mm) | 105 |
Blade thickness(mm) | 1 | Internal Diameter(mm) | 15 | Max. Rotational Speed(rpm) | 14500 |
Packaging Quantity(sheet) | 5 | JAN Code | 4989999260977 | Trusco Code | 468-9020 |
Tool Used | Disc grinder and abrasive grindstone cutter | Mass(g) | 22 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schneiden Grindstone Ranger-Schnitt für FRP, die Teilenummer ist TRP-105.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TRP-105.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften