Schneiden Grindstone Ranger-Schnitt für allgemeine Anwendungen in Stahl

Schneiden Grindstone Ranger-Schnitt für allgemeine Anwendungen in Stahl
  • Mengenrabatt
[Features]
· Select the product according to the work application.
· The specialized grindstone allows the work efficiency to be improved.
· Demonstrates excellent durability with few burrs and scorching of the material.
· The 1 mm blade thickness facilitates speedy work.
[Applications]
· For cutting of angle steel, channel steel, and general steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TRM-105

Teilenummer
TRM-105
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.47 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Flach work material Stahl allgemein Abrasive material A
Particle Size(#) 60 Hardness R Outer Diameter(mm) 105
Blade thickness(mm) 1 Internal Diameter(mm) 15 Max. Rotational Speed(rpm) 14500
Packaging Quantity(sheet) 5 JAN Code 4989999260939 Trusco Code 468-8988
Tool Used Disc grinder and abrasive grindstone cutter Mass(g) 20

Sie befinden sich auf der Seite für Schneiden Grindstone Ranger-Schnitt für allgemeine Anwendungen in Stahl, die Teilenummer ist TRM-105.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TRM-105.

Technischer Support