Hersteller-Teilenummer: TCT-180S
Marke: TRUSCO NAKAYAMA
Preis: 31.11 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TCT-180S
work material | Eisen | Chip | Carbid | Cutting Capacity (Steel)(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Outer Diameter(mm) | 180 | Blade thickness(mm) | 1.8 | Number of flutes(P) | 36 |
Hole Diameter(mm) | 20 | Max. Rotational Speed(rpm) | 5500 | JAN Code | 4989999260885 |
Trusco Code | 468-8961 | Specifications | Includes Blister Pack | Material (base metal) | Tool Steel |
Mass(g) | 265 |
Sie befinden sich auf der Seite für Tokumaru Spansäge (für Eisen) , die Teilenummer ist TCT-180S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TCT-180S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften