Schleifpapier GP Top® 100 Blatt【100 Stk. pro Packung】

Schleifpapier GP Top® 100 Blatt
[Features]
· All-round type that features an abundant grain size variation to handle rough finishing polishing.
· There is hardly any strain on the workpieces due to heat or burning due to the air cooling effect.
[Applications]
· Metal polishing, removing welding beads, polishing automobiles, hulls and tanks, various types of deburring, and polishing other stainless steel, steel, and nonferrous metals.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TGP10015-A-60-100P
TGP10015-A-80-100P
TGP10015-A-100-100P
TGP10015-A-120-100P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)
JAN code Trusco Code Mass

355.24 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 604989999255973469-25356800 g/box

353.12 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 804989999255980469-25436400 g/box

352.05 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1004989999255997469-25516200 g/box

346.75 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1204989999266955469-25605,200 g/box

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Vielblattscheibe work material Stahl allgemein / Edelstahl / Legierter Stahl / Gusseisen / Kupferwerkstoff / Aluminium Outer diameter Dimensions(mm) 100
abrasive grain Schleifkörper A Hole Diameter(mm) 16 Max. Rotational Speed(rpm) 13600
Blade length(mm) 16.5 Number of blades(sheet) 90 Pcs./Box. 100 pcs.
Maximum operating rotation speed 72m/s(4300m/min) Operating Angle 15~30°

Technischer Support