Teilenummer
|
---|
TNDH58-120 |
TNDH58-180 |
TNDH58-320 |
TNDH58-400 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | JAN code | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.34 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 120 Equivalent | 4989999359534 | 479-1738 | 145 g/box | ||
37.29 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 180 Equivalent | 4989999359541 | 479-1746 | 118 g/box | ||
37.10 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 320 Equivalent | 4989999359558 | 479-1754 | 94 g/box | ||
36.03 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 400 Equivalent | 4989999359565 | 479-1762 | 91 g/box |
Loading...
Type | Nicht gewebte Stoffscheibe | work material | Edelstahl | Outer diameter Dimensions(mm) | 58 |
---|---|---|---|---|---|
Inner Diameter Dimension(mm) | 10 | Thickness(mm) | 12 | Hole Diameter(mm) | 10 |
Max. Rotational Speed(rpm) | 15000 | Pcs./Box. | 5 pcs. | Material | Nylon Non woven Fabric |
Maximum operating rotation speed | 45.5m/s(2732m/min) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
JAN code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften