• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Topfbürste (Wellendurchmesser 3 mm, Außendurchmesser 13 mm), 1 Karton (50 Stück)【50 Stk. pro Packung】

Topfbürste (Wellendurchmesser 3 mm, Außendurchmesser 13 mm), 1 Karton (50 Stück)

[Features]
· It is an affordable 50-piece pack.
· Easily changed due to having shaft.
· A cup type brush that is compact and easy to use with high-speed rotation.
[Applications]
· Cup type hence ideal for bottom/curved corner polishing.
· Ideal for flat and side polishing.
· Tool used: variable-speed type electric micro grinder.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

133C-4-50P

Teilenummer
133C-4-50P
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Material: shaft

255.36 €

50 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 248/boxFree-Cutting Steel

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Cup Type Brush Outer Diameter(mm) 13 Wire diameter(mm) 0.1
Shaft Diameter(mm) 3 Shaft length(mm) 40 Hair material Stainless Steel (SUS304)
Hair length(mm) 8 Max. Rotational Speed(rpm) 10000 Abstract Polishing stainless steel or aluminum products
Number Contained In A Packet 1 Box (50 pcs) JAN code 4989999296792 Trusco Code 474-7844

Sie befinden sich auf der Seite für Topfbürste (Wellendurchmesser 3 mm, Außendurchmesser 13 mm), 1 Karton (50 Stück), die Teilenummer ist 133C-4-50P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 133C-4-50P.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support