[Features]
· It is an affordable 50-piece pack.
· Easily changed due to having shaft.
· An end type brush that is compact and easy to use with high-speed rotation.
[Applications]
· It is an end type that's ideal for polishing bottoms and corner grooves of detailed parts.
· Tool used: variable-speed type electric micro grinder.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
53E-4-50P
Product Type | Endbürste | Outer Diameter(mm) | 5 | Wire diameter(mm) | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter(mm) | 3 | Shaft length(mm) | 36 | Hair material | Stainless Steel (SUS304) |
Hair length(mm) | 8 | Max. Rotational Speed(rpm) | 15000 | Abstract | Polishing stainless steel or aluminum products |
Number Contained In A Packet | 1 Box (50 pcs) | JAN code | 4989999296815 | Trusco Code | 474-7861 |
Sie befinden sich auf der Seite für Endbürste (Wellendurchmesser 3 mm, Zylinderdurchmesser 5 mm) 1 Karton (50 Stück), die Teilenummer ist 53E-4-50P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 53E-4-50P.
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.