Hersteller-Teilenummer: 233H-4-50P
Marke: TRUSCO NAKAYAMA
Preis: 276.17 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
233H-4-50P
Product Type | Flache Bürste | Outer Diameter(mm) | 23 | Wire diameter(mm) | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter(mm) | 3 | Shaft length(mm) | 40 | Hair material | Stainless Steel (SUS304) |
Max. Rotational Speed(rpm) | 15000 | Abstract | Polishing stainless steel or aluminum products | Number Contained In A Packet | 1 Box (50 pcs) |
JAN code | 4989999296778 | Trusco Code | 474-7828 | Mass(g) | 235/box |
Material: shaft | Free-Cutting Steel |
Sie befinden sich auf der Seite für Flächenbürste (3 mm Wellendurchmesser, 23 mm Außendurchmesser) , 1 Karton (Inhalt 50 Stück) , die Teilenummer ist 233H-4-50P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 233H-4-50P.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften