• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

U-Klemme mit Schraubenbohrung

U-Klemme mit Schraubenbohrung

[Features]
· By combining with a swivel bolt (CHS4000 to 8000), the height can be adjusted easily to secure workpieces.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TPU200
TPU202
TPU204
TPU206
TPU208
TPU210
TPU2420
TPU2425
TPU2430
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Length
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Applicable Bolt Claw Portion
(mm)
Compatible Swivel Bolt Material Heat Treatment Finish Mass
(g)

32.55 €

5 Arbeitstage 1003819M1460CHS-4000S45CTempering HRC35-47Black oxide finish400

40.07 €

4 Arbeitstage 1503819M1488CHS-4000S45CTempering HRC35-47Black oxide finish620

48.72 €

3 Arbeitstage 1005025M1660CHS-6000S45CTempering HRC35-47Black oxide finish680

56.39 €

3 Arbeitstage 1505025M1687CHS-6000S45CTempering HRC35-47Black oxide finish1100

67.78 €

4 Arbeitstage 1505030M2088CHS-7000S45CTempering HRC35-47Black oxide finish1200

89.61 €

4 Arbeitstage 2005030M20125CHS-7000S45CTempering HRC35-47Black oxide finish1600

121.53 €

4 Arbeitstage 2006045M2493CHS-8000S45CTempering HRC35-47Black oxide finish3160

146.52 €

4 Arbeitstage 2506045M24120CHS-8000S45CTempering HRC35-47Black oxide finish3960

182.49 €

4 Arbeitstage 3006045M24143.CHS-8000S45CTempering HRC35-47Black oxide finish4860

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Details Type U clamp with screw hole

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support